信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
自动化解决方案
资产可靠性
资产管理标签
资产管理标签
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
下载软件
观看动画演示
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
产品描述
资产管理标签属于本安设备,采用射频识别(RFID)技术对工厂设备进行数字识别和跟踪。
特点
规格
文档与图纸
特点
下载案例研究
坚固耐用的结构 — 资产管理标签采用坚固耐用的酚醛塑料结构,适用于恶劣的工业环境。防水设计,并且防紫外(ISO 4892-2)、防火(UL 94 VO)、防振动(IEC 68.2.6)、防冲击(IEC 68.2.29) 和防撞击(IECIK06)。
安装多样性 — 利用套管、支架或通用支架轻松安装在工厂新提供的安装件或已有安装件上。
本质安全 — 经认证可用于气体和粉尘环境的危险场所。
客户用户界面 — 通过与资产管理标签通信的 Asset Connect 软件,您可以轻松、快速、准确地访问资产信息。该应用程序可从
Google Play
或
Apple App Store
下载。
资产识别 — 扫描一下就能了解该阀门标识,通过详细信息进行库存管理和维护。使资产信息采集更安全、更快捷、更准确。避免使用纸笔录入数据的大量成本、时间和错误
安全与效率 — 在安全距离处扫描标签,采集难以到达或危险区域的阀门信息。使用 RFID 手持读取器读取和写入标签,实时记录维修和重新认证的说明。不用查找和刮开铭牌来获得资产信息,节省时间。
主动维护 — 最新而准确的设备数据,让维护和工厂管理更加主动。
规格
下载完整规格
温度限值
工作温度:-40°C 至 85°C(-40°F 至 185°F)
存储温度:-40°C 至 90°C(-40°F 至 194°F)
工作频率
860-960 MHz(全球)
结构材料
标签外壳:PPS、聚苯硫醚
安装架:316 不锈钢
安装螺钉:锌铬防锈涂层钢
安装型式
套管
支架
通用
最小读取/写入距离范围
20ft(6.09 m)读取范围
1 ft(0.30 m)写入范围
危险区域认证
FM(美国/加拿大)本质安全(请参考 D104401X012)
ATEX 本质安全(请参考 D104402X012)
IECEx 本质安全(请参考 D104403X012)
电气分类
4X 型,IP68
文档与图纸
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较