无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AMS-P-Wireless Interface

无线接口

产品描述

有了无线接口,可轻松通过艾默生无线 1420 网关访问 IEC 62591 设备。可在一个区域使用 AMS 设备管理器组态、标定、诊断和记录设备活动,同时管理您单一应用程序下的 HART、Foundation 现场总线以及 WirelessHART 设备。有了无线接口,您可获得经济有效的远程配置和诊断解决方案,无需额外的多路器安装和接线成本。