无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AMS-P-A2600T8

AMS 2600 机械健康专家

产品描述

AMS CSI 2600 机械健康专家满足双通道便携式分析仪和永久安装的在线振动监测设备间的需求。在计划的停机之前,连接 AMS 2600 的全部 24 个通道可同步记录连续时间波形。不管是诊断可疑负载、速度或批次相关问题,让新机器联机,还是在从供应商接收机器前验证临界速度,AMS 2600 都能够提供可量化的答案。

AMS 2600 尺寸
10 mm x 407 mm x 515 mm(8.25 in x 16 in x 20.25 in)
AMS 2600 重量
13.5 kg(29.8 lb)
外壳尺寸
350 mm x 496 mm x 623 mm(13.75 in x 19.50 in x 24.5 in)
壳体重量
10.4 kg (23.0)
工作温度
0 至 48°C(32 至 118°F)
相对湿度
0-95%

特点

  • 便携、24-通道机械健康监测器和分析仪帮助您解决整个机器或机器组的故障问题
  • 提供涡轮机械启动、滑行测试和生产状态监测的瞬态分析选项
  • 数小时、数日或数周连续同时监测和记录所有通道,无需人员管理
  • 集成 AMS 应用,节约时间,促进多技术整合
  • 可添加 PeakVue 技术,及早监测造纸机、轧钢机、复杂变速箱和滚动件轴承机器的轴承磨损情况

文档与图纸