无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AMS-P-A2140

AMS 2140 机械健康分析仪

产品描述

AMS 2140 机械健康分析仪将振动数据和分析测量值带到下一级。具有同步四通道加相位数据采集以及独特的峰值检测功能,能够检测到轴承和变速箱衰减最早的信号。除了能够以更短的时间在现场或更多受监测的机器上实现更快的数据收集,AMS 2140 还符合人体工程学设计,保证全天候的舒适、单手操作。

频率范围
直流最小 10 Hz,直流最大 80 kHz
尺寸(h x l x w)
248 mm x 40 mm x 226 mm
重量
1.79 kg(3.95 lb)
工作温度
-10 至 50°C(14 至 122°F)
长期储存温度
-20 至 35°C(-4 至 95°F),带电池

特点

  • 包含新的 PeakVue Plus 技术,可及早简便地指示轴承老化及严重程度
  • 市场上最快的振动分析仪之一
  • 人体工学设计更便于长时间在现场使用
  • 在单台仪器中进行数据采集、振动分析、动平衡和电机诊断
  • 适用于各种类型的机械设备,包括变速设备、复杂齿轮箱、高速压缩机以及滑动轴承汽轮机
  • 预组态分析专家功能可轻松测试和诊断最棘手的问题

文档与图纸