无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AMS-P-6300 SIS

AMS 6300 SIS 数字超速保护

产品描述

关键旋转设备如果出现超速状况,可能会损坏您的设备并伤害现场的员工。此外,维修或更换损坏的设备既费时,又成本高昂。瞬态和正常操作期间,AMS 6300 SIS 针对负载突然丢失和意外变化造成的超速状况,可为设备提供保护。此外,相同的传感器还会验证旋转设备的旋转方向,确保资产正常工作。

操作海拔
5,000m
工作温度
-10 至 55°C(14 至 131°F)
储存温度/运输
-40 至 70°C(-40 至 158°F)
湿度
5-95%,无冷凝
冲击
150m/s²,6ms
振动
0.15mm(58-62Hz),20m/s²(至 150Hz)

特点

  • 由 TUV 根据当前行业标准进行的 SIL3 认证
  • 使用 USB 的先进系统配置接口
  • 支持涡流、霍尔效应和 VR 传感器 (MPU)
  • 经优化的噪声检测滤波器
  • 符合中国 RoHS、API 670、CSA、DIN 61508、欧盟机器指令和 IEC 等现行标准
  • 三防漆硬件
  • 对 Guardian 推出的所有 AMS 6300 SIS 包提供支持

文档与图纸