无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AMS-P-Asset Monitor

AMS 边缘计算设备

产品描述

AMS 边缘计算设备可管理普适传感,同时提供预测、保护和过程监测功能。可安装在资产上,降低布线要求及其它安装成本。最多可容纳 12 组 CHARM,包括振动 CHARM 以及用于过程输入的 DeltaV CHARM。对于大型系统,可将多个装置以菊形方式链接,扩大资产覆盖范围。该设备采用内置 Logic Studio 软件,包含多个预编程应用程序解决方案,可以解读分析和警报报告。AMS 边缘计算设备可以配置为通过 OPC UA 发送整体资产工作情况状态及报警到艾默生的 Plantweb Optics 资产性能平台,详细分析资产数据。用户也可以通过移动设备或桌面瘦客户端从设备内置网络服务的 Asset Studio 界面获得详细的资产信息。

通道
最多 12 CHARMs
收集模式
同时或单独
A/D 分辨率/动态范围
24 位/大于 100dB
振幅精度偏差
<1%
重复精度
<2% 满量程
单位
SI(公制)或英制
频率单位
Hz、CPM、顺序
定标
线性
监控互联网协议
OPC UA
监控菊花链(最多 8 个)
(2) 100Mbps 以太网端口
到工厂网络的监控回程
(1) 1Gbps 以太网端口
尺寸 mm(in)
238(9.4)H x 384(15.1)W x 196(7.7)D
重量(含 CHARMS)
7.3kg (16.3 lbs)
工作温度
-40 至 55 °C(-13 至 131 °F)

特点

  • 有线或无线以太网部署,灵活性更高
  • 浏览器用户界面简单明了,便于设置和分析
  • 应用程序已内置并拥有预设警报限制,设置更快
  • 简明的语言呈现分析结果,以便更快、更轻松地实施

文档与图纸