无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AMS-P-Trex Device Communicator

AMS Trex 设备通讯器

产品描述

使用 AMS Trex 设备通讯器提高可靠性。借助 Trex 设备执行更多类型的任务,提高现场产能。无需其它专用工具,即可轻松解决复杂的设备问题。Trex 通讯器旨在抵御制造设施及其周围的恶劣条件,且通过安全评估,因此可随身携带。使用 Trex 交付成果,并保持现场资产的可靠性。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共14条)
重量
约 1330 克 (2.9 磅)
微处理器
800MHZ ARM Cortex A8/NXP
内置闪存存储器
2GB NAND 和 32GB 扩展闪存存储器
RAM
512MB DDR3 SDRAM
显示
14.5 厘米(5.7 英寸)彩色 VGA 电阻式触摸屏
电池工作时间
正常使用时 8+ 小时
工作温度
-20 至 55°C(-4 至 122°F)
外壳防护等级
IP54
冲击
经测试,可通过 1 米的混凝土跌落测试

特点

  • 取消专用工具给回路供电
  • 借助高级诊断快速解决现场设备问题
  • 配置和测试联机阀门
  • 通过现代、直观的用户界面提高效率
  • 本质安全,可随身携带
  • 使用 AMS 设备管理软件自动同步现场数据

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共23条)
: