无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AMS-P-A0430L3

A0430L3 激光速度传感器

产品描述

提供距离可达 30 英尺的速度检测功能,无需反光带。无论洁净还是脏污的轴均可使用。通常与 AMS 2140 或更早版本的艾默生便携式振动分析仪共用。

产品

Search
第1-5条产品搜索结果(共5条)
输出(±0.05%)
±2.5 伏特模拟波形
隔离距离(无反光带)
>9 m (30 ft)
隔离距离(有反光带)
>30 m (100 ft)
频率范围
2 至 120,000 rpm(0.07 至 2,000 Hz)
重量
195 g(7 oz)仅激光传感器
工作温度
-10 至 150°C(-15 至 120°F)

特点

  • 提供机械保护系统和预测检测系统选项
  • 可用于狭小空间安装、便携式和磁力安装
  • 激光探测最高工作至 30' ,且在轴的清洁和脏污两个表面上无反光带

文档与图纸