无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AMS-P-Device Manager Data Server

AMS 设备管理系统数据服务器

产品描述

工厂的发展过程中采用广泛的分析工具、historian、机器学习和高级建模,挖掘工厂周围以往未充分利用或难以获取的数据集潜力并从中受益。AMS 设备管理系统数据服务器在您的其他系统中协同智能现场设备数据,改进维护和调度活动,降低复杂性并民主化数据。


AMS 设备管理系统数据服务器允许用户在过程控制网络之外复制 AMS 设备管理系统的智能现场设备数据,将这些数据安全地扩展给艾默生和第三方目标, historian、控制系统、数据湖、可视化与仪表板应用程序、高级分析工具等等。


AMS 设备管理系统数据服务器采用 HART、FOUNDATION 现场总线、WirelessHART 和 PROFIBUS 等标准协议,作为测量仪表、数字控制阀、无线网关等智能现场设备的数字实现工具。

特点

  • 将 AMS 设备管理系统的数据复制到过程控制网络之外,用于分析、机器学习等高级应用程序。
  • 提高数据可及性和可用性,大幅减少从 HART、FOUNDATION 现场总线、WirelessHART 和 PROFIBUS 智能现场设备访问可信数据的时间。
  • 持续、自动收集重要现场设备信息数据。
  • 可靠、安全的基础架构实现集中化管理。
  • 轻松、安全的访问,降低基础架构的实施和维护成本。

文档与图纸