无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Bettis-P-VOS PAC

Bettis VOS-PAC 编目致动套装

产品描述

Bettis VOS-PAC 编目致动套装是一种预设计预指定的交钥匙解决方案,实现即时报价、定价和更快交付。此标准套装可以快速访问相关文档,通过唯一的二维码可远程维护您的致动套装。

特点

  • 预设计测试的解决方案
  • 快速配置、安装和调试
  • 真正的模块化控制系统——每个部件都可以在维护和维修时轻松拆解和更换
  • 标准化设计,易于维护维修
  • 随时随地访问完整的在线数据手册
  • 业内优质的五年保修
供应介质
气动
供应压力范围
气动执行机构
致动
故障保护、直角回转、弹簧复位、双作用
认证
ATEX、PED
控制类型
开/关
阀门类型
球阀、蝶阀、旋塞阀、三偏心阀、其他直角回转设备
工作温度
标准范围:-20°F 至 +200°F(-29°C 至 +93°C)。可选范围:下限 -40°F (-40°C) 或上限 +350°F (+177°C)
扭矩/推力
最高 1,200,000 lbf-in (135,000 Nm)
工作压力
60 或 80 psig(4 或 5.5 Bar)

文档与图纸