无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-685

Fisher™ 685 系列活塞执行机构

产品描述

Fisher 685 系列活塞执行机构为各种中型到超大型 Fisher 滑杆阀(包括 easy-e™、HP、EH 和 461 阀门)提供中高推力驱动。 执行机构的双作用设计可以产生坚实而又精确的定位。 提供弹簧复位结构,在与阀门配对时可提供故障开启和故障关闭操作模式。

致动方式
双作用、弹簧复位、线性
认证
符合 PED、CUTR、ATEX、SIL
控制类型
节流、定位
工作温度
标准温度
电源
气动
过程控制
开/关、节流、定位
阀门类型
角阀、直通阀
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 可产生高达 354 kN (79,000 lbf) 的推力,具体取决于构造。
  • 根据尺寸,可提供高达 610 mm(24 英寸)的行程。
  • 双作用结构可实现坚实而又精确的定位。
  • 提供除尺寸 28 以外的所有尺寸的侧装手轮,尺寸 28 的侧装手轮使用液压手动泵进行手动超控。
  • 为需要机械故障模式的应用提供内部偏差弹簧结构。
  • 低摩擦活塞密封件和汽缸涂层可减少滑动摩擦和磨损。