无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-585C

Fisher™ 585C 活塞式执行机构

产品描述

Fisher 585C 活塞式执行机构为各种小型到中型 Fisher 滑杆阀(包括 easy-e™、HP、EH 和 461 阀门)提供低中推力驱动。 执行机构的双作用设计可以产生坚实而又精确的定位。 该执行机构的小型尺寸也为弹簧复位故障模式提供可选的偏置弹簧。

致动方式
双作用、弹簧复位、线性
认证
PED、CUTR、ATEX
控制类型
开/关、节流、定位
工作温度
标准温度
电源
气动
过程控制
开/关、节流、定位
阀门类型
角阀、球形阀
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 可产生高达 111 kN (25,000 lbf) 的推力,具体取决于构造。
  • 根据尺寸,可提供高达 203 mm(8 英寸)的行程。
  • 通用 NAMUR 安装提供一致的安装方法,还提供 ISA-S75.13 规定的抗振性。
  • 双作用结构可实现坚实而又精确的定位。
  • 尺寸为 25 和 50 的 585C 执行机构带顶部安装式手轮。 所有其他尺寸的 585C 执行机构可以容纳侧装手轮。
  • 25 和 50 尺寸的执行机构具有偏置弹簧。 活塞下的偏置弹簧可在气源断开时完全收缩执行机构推杆,而活塞顶部的偏置弹簧会完全展开执行机构推杆。
  • 低摩擦活塞密封件和汽缸涂层可减少滑动摩擦和磨损。