无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-3025

Fisher™ 3025 采用弹簧平衡的膜片执行机构

产品描述

Fisher 3025 膜片执行机构为 Fisher 滑杆阀(包括 easy-e™、HP、EH 和 461 阀门)提供中低推力驱动。 3025 提供高达 200 mm(8 英寸)的长行程,包括偏差弹簧,以实现机械故障模式。 直接作用或反向作用也可用。

致动方式
弹簧复位、线性
认证
PED、CUTR、ATEX
控制类型
开/关、节流、定位
工作温度
标准温度
动力源
气动
过程控制
开/关、节流、定位
阀门类型
角阀、球形阀
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 可产生高达 76.3 kN (17,155 lbf) 的推力,具体取决于构造。
  • 根据尺寸,可提供高达 200 mm(8 英寸)的行程。
  • 提供侧装手轮,用于手动手轮控制。
  • 可现场轻松更改故障模式,无需额外的部件。
  • 坚固耐用的结构保证了稳定性和耐腐蚀性。