无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-3024C

Fisher™ 3024C 气动膜片执行机构

产品描述

Fisher 3024C 执行机构是一款采用弹簧平衡的紧凑型气动膜片执行机构。 它采用铸造型拨叉式安装方式,适用于球形阀的通用执行。 此执行机构可根据执行机构膜片中不同控制器或阀门定位器的气动输出信号来给阀芯定位。 3024C 执行机构可以直接作用或反向作用方式进行组装,并可提供可靠的自动控制阀开关或节流操作。

致动方式
线性、手动
认证
CUTR
控制类型
开/关、定位、节流
工作温度
标准温度
动力源
气动
过程控制
开关、节流
阀门类型
球形阀
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 提供了八种不同的配置,总有一种符合您需求的执行机构尺寸。
  • 设计简单,无需其他部件,即可将操作从正作用切换为反作用。
  • 模压的膜片和高强度膜盖可以实现高达 6 bar 的膜盖压力,从而实现给定尺寸膜片的高推杆推力。
  • 使用对夹式阀杆连接方式,保证可靠运转的同时方便安装,不包含连杆,因此不必担心会产生空转和阀门定位不准确的情况。
  • 铸钢阀杆和重型钢制外壳提供了稳定性、抗腐蚀功能,而且具有经久耐用、防误用的特点。
  • 执行机构的构筑材料经过精心挑选,可用于广泛的环境温度条件。
  • 紧凑型设计 - 紧凑的尺寸最大限度地减少所需的重量和空间。