无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-1061

Fisher™ 1061 气动指挥器旋转执行机构

产品描述

Fisher 1061 执行机构用于操作花键轴旋转式控制阀,例如 Fisher Vee-Ball™ 阀、偏心蝶阀和蝶阀。 该执行机构的执行机构/阀体连接既可设定为下推打开型,也可设定为下推关断型。 此外,1061 执行机构可配合两位控制信号用作开关工况,也可配合阀定位器用作节流应用。

致动方式
双作用、直角回转、旋转
认证
PED、CUTR、ATEX
控制类型
开/关、节流
动力源
气动
阀门类型
球阀、蝶阀、偏心栓塞阀、三通偏移阀
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 执行机构既可设定为下推打开型,也可设定为下推关断型,并可安装在四个执行机构位置/阀体安装位置任意处。
  • 单接头连接加上带花键对夹式连杆,将空转减至最低并提高控制准确性。
  • 与同类执行机构相比,整体尺寸缩小 30%。
  • 坚固耐用的结构提供稳定性和耐腐蚀性,而且可保护执行机构不会在过压情况下发生变形。
  • 执行机构/阀连接完全封装,但仍可对阀门填料进行调整,无需移除任何部件。
  • 高可见性的行程指示器,可方便地确定阀门位置。