无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
EIM-CGW

EIM G 系列直接供气式气动齿轮电机

产品描述

气动多回转执行机构,最适合使用线性杆阀、升杆阀或旋转杆阀的应用。

特点

  • 利用天然气直接压力控制管道阀门
  • 气动驱动的执行机构能产生高达 900 ft/lb 扭矩,代替齿轮箱手轮
  • 全世界几乎所有主要管道系统均有安装,远胜目前的其他品牌。
  • 齿轮箱在工厂中灌注有高质量润滑剂并妥善密封,可确保在指定工作条件下达到适当的性能
  • 紧凑、轻盈的设计能确保轻松安装、通用性和简洁维护。
  • 直接提供动力的气动齿轮电机采用单一外壳尺寸,而传动比可选,以适应扭矩和速度变化
  • 齿轮辅助式手轮驱动装置可实现轻松的手动操作,轻松调节的齿轮驱动式限位阀能够可靠地关断,并且可互换的限位凸轮传动装置能匹配任何阀门行程时间
动力源
Pneumatic
产品类型
气动执行机构
致动方式
气动
认证
本产品仅适用于大型固定装置,不包括指令 2011/65/EU 关于限制在电气和电子设备中使用某些有害物质 (RoHS 2) 的范畴。
控制类型
Quarter turn valves and gate valves
阀门类型
球阀、蝶阀、塞阀、三偏心阀
工作温度
400 to 1000 psi

文档与图纸