无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Bettis-G Series Hydraulic

Bettis G 系列拨叉式液压阀门执行机构

产品描述

液压拔叉式阀门执行机构用于操作球阀、蝶阀或旋塞阀以及百叶、减震器和其他 90 度旋转机制。 适用于要求 SIL 的严格应用。

特点

  • 在严苛、恶劣和电源不足的环境下稳定运行
  • 模块化设计提高效率、减少磨损,并延长使用寿命
  • Tension-Lok™ 设备正向锁住弹簧模块,便于安全拆卸和安装,避免弹簧力意外释放
  • 符合 PED 97/23/EC,以满足压力安装容器严格的要求
  • 符合 IP66 和 IP67M 浸没和高压喷水测试,提供出色的进水和腐蚀保护
  • 提供多种配置,并采用模块化设计,保证现场维护的安全,并降低库存成本
  • 可互换的电源和弹簧模块,便于快速清除故障-安全模式
  • 适用于要求 SIL 环境的严格应用
动力源
气动
产品类型
液压执行机构
致动方式
弹簧复位、双作用
认证
SIL 3、CSA、FM、ATEX、IECEx、ABS Atex 指令 94/9 PED 97/23/EC IP66 / IP67M
RoHS 声明
本产品仅适用于大型固定装置,不包括指令 2011/65/EU 关于限制在电气和电子设备中使用某些有害物质 (RoHS 2) 的范畴。
控制类型
开/关
阀门类型
球阀、蝶阀、旋塞阀、三偏心阀、其他直角回转设备
扭矩/推力
弹簧复位型号超过 3,000,000 磅-英寸 (339,000 Nm),双致动 12,581 - 6,000,000 磅-英寸 (1420 - 678,000 Nm)
操作压力
最高 5,000 psig(345 bar)
Operating Pressure
up to 5,000 psig (345 bar)

文档与图纸