无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Bettis-P-V4B

Bettis GVO 线性气动阀执行机构

产品描述

Bettis GVO 系列经现场实践验证的线性阀门执行机构适合在安全关断和控制应用中实现大多数类型升杆阀门的自动化。

特点

  • 实现大多数类型升杆阀自动化 - 板形阀、楔形阀、刀形阀、膨胀闸阀、直通阀,升降阀杆球阀和阻尼阀
  • 各型号行程均延长
  • 提供适合酸性工况的可选结构材料
  • 具有限位开关、继电器、电磁阀、压力导阀、阻尼装置和手动超控等选件
  • 顶部和底部的行程调节确保活塞停在执行机构而非阀门上,为阀座提供保护
  • 标准开放基座设计,也可应请求提供封闭基座
  • 镀硬铬和抛光不锈钢活塞杆防腐蚀且摩擦力很小
电源
气动
产品类型
气动执行机构
致动
线性、双作用
认证
ATEX、PED、SIL 功能 (CE)
控制类型
开/关
阀门类型
板形阀、楔形阀、刀形阀、膨胀闸阀、直通阀,升降阀杆球阀和阻尼阀
工作温度
-60 °C 至 100 °C(-76 °F 至 212 °F)
工作压力
12 barg (174 psi)
推力
双作用推力最大 1600000 N (360000 lb),弹簧结束推力最大 450000 N (101000 lb),弹簧初始推力 540000 N (121000 lb)

文档与图纸