无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-Lever-Lock

Fisher™ 锁定杠杆式手动执行机构

产品描述

Fisher 锁定杠杆式手动执行机构用于手动操作使用 Fisher 3 至 8 英寸 8560 及 3 英寸和 4 英寸 A11 高性能蝶阀。 弹簧负载将手杆牢牢压在有带有十字形凹槽的圆板上,使阀板锁定在阀位。

特点

  • 执行机构由球墨铸铁圆板、手柄和夹具组成。
  • 配置为节流控制提供正向开/关和过渡锁定位置。
  • 手柄可为抗干扰的打开/闭合位置配备挂锁。
  • 限位开关可安装到手动执行机构用于远程阀门位置指示。
  • 定位设备可用于设置 0 至 90 度旋转的可重复停止。
致动方式
直角回转,手动
认证
PED、CUTR、ATEX
控制类型
开/关、定位
工作温度
标准温度
电源
手动
过程控制
开/关、定位、定位
阀门类型
球阀、蝶阀、偏心栓塞阀、三通偏移阀
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸