无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-1B

Fisher™ 1B 泵调节器执行机构

产品描述

Fisher® 1B 泵调节器执行机构用于维持汽轮机或往复泵压力排放恒定性,同时也用于压力降低或减压应用。 典型的泵调节器应用包含消防泵、锅炉给水泵和工业或精炼泵这些排放介质为油、蒸汽、空气或其他非腐蚀性液体的应用。 1BR 泵调节器执行机构与下推打开型阀门相结合,可用作排放调节器。

致动方式
手动
认证
CUTR
控制类型
开/关
工作温度
标准温度
动力源
手动
过程控制
定位、定位
阀门类型
直通阀
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 黄铜与钢的结构,耐腐蚀,使用寿命长。
  • 移动部件很少并且检修方便,从而减少了维护和停工时间。
  • 无需拆卸任何部件即可轻松进行弹簧调节。
  • 无泄漏活塞杯可承受 66°C (150°F) 的温度。
  • 正作用设置可作出快速响应。