无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-1080

Fisher™ 1080 分离式手动执行机构

产品描述

Fisher 1080 手动执行机构是一款分离式执行机构,用于手动操作使用 1035/El-O-Matic 动力执行机构的控制阀。 1080 手动执行机构直接安装在 1035 执行机构上,连接后可在未使用动力执行机构的情况下对阀门进行手动操作。

致动方式
旋转、手动
认证
PED、CUTR、ATEX
控制类型
开/关、定位、定位
动力源
手动
阀门类型
球阀、蝶阀、偏心栓塞阀、三通偏移阀
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 直接安装到执行机构外壳,简化了安装过程且无需额外的安装部件。
  • 输入轴上的连杆操纵的偏心轴承座可使蜗轮与扇形齿轮在任意旋转点处啮合。
  • 1080 型号的每种尺寸均与 1035 型号的相对应。 因此,同时订购 1035 型号和 1080 型号时,只需计算 1035 型号的尺寸。
  • 断开连杆通过弹簧加载销固定在啮合和脱开位置,必须释放弹簧加载销才能移动连杆。断开手柄通过弹簧加载销固定在结合和脱开位置,必须释放弹簧加载销才能移动手柄。 这可降低疏忽或意外操作的可能性。 此外,完全啮合和完全脱开位置上的锁销为连杆行程提供了正向限制。