无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-1077

Fisher™ 1077 手动手轮执行机构

产品描述

Fisher 1077 仅手动手轮执行机构设计为搭配旋转轴阀使用。 扭矩通过手轮输入轴从手轮传送到带花键孔的涡轮和驱动套筒齿轮(扇形)。 涡轮和驱动套筒齿轮会放大该扭矩,并将其传送到花键阀轴或花键短轴。

致动方式
旋转、手动
认证
PED、CUTR、ATEX
控制类型
开/关、定位、定位
动力源
手动
阀门类型
球阀、蝶阀、偏心栓塞阀、三通偏移阀
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 花键阀轴直接与驱动齿轮套筒对接,减少了所需部件,简化了安装和维护。
  • 手轮上标有打开阀盘或阀球时的手轮旋转方向;旋转指示器以粗体印刷在打开和关闭位置,并通过粗增量线来指示阀盘或阀球位置。
  • 按照说明安装后,顺时针旋转手轮将关闭所有应用中的阀门。
  • 通过调节行程限位器将其锁定,可提供关闭位置(0 度)和打开位置(90 度)的准确的阀盘、阀球定位。 对于 60 度运转,可使用行程限位器,在 0 和 30 度之间的任意角度处建立阀盘或阀球的关闭停止位置,也可在 60 和 90 度之间的任意角度处建立阀盘或阀球的打开停止位置。