无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-1008

Fisher™ 1008 手动手轮执行机构

产品描述

Fisher 1008 手动手轮执行机构可用于能够手动操作和设置的节流型控制阀的应用中。 该执行机构可用于几乎所有标准的直通阀或角阀阀体组件中。 1008 执行机构的应用无需任何特殊阀体适配器,因此未来从手动过渡到自动控制可节约大量成本。 1008 执行机构能提供精确的手动节流控制。 安装在执行机构支架上的行程指示器可以随时直观地显示阀芯的位置。 另有刻度盘型阀芯位置指示器可供选配。

致动方式
手动
认证
CUTR
控制类型
开/关
操作温度
标准温度
动力源
手动
过程控制
开/关
阀门类型
直通阀、角阀
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 对于 30、40 和 50 尺寸,支架通过一个锻钢防松螺母安装在阀体上。 对于 80 尺寸,支架使用螺栓安装在阀体上。 所有尺寸产品均附有手轮装置。
  • 无论阀芯如何作用,手轮逆时针旋转的动作都是打开阀门。 手轮中的弹簧加载球形锁销可避免其因振动而旋转。
  • 阀杆不会旋转,可确保每个满行程均接触同样的阀座表面。 同时,支架结构可确保手轮旋转所需的力不会传递到阀体。 30、40 和 50 尺寸的执行机构可配备 Tejax Model A35 阀位置指示器。 该指示器可让您将手轮旋转到所需的位置,而不是靠猜测。 指示器上的拨盘分为圈数和分圈数,便于迅速便捷地恢复预设阀设置。