无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-656

Fisher™ 656 直接作用式膜片执行机构

产品描述

Fisher 656 膜片执行机构为支架安装式应用提供中低推力驱动。 此类应用包括蝶阀和内置汽轮机阀、百叶、阻尼器以及其他类似设备的操作。

致动方式
弹簧复位、线性
认证
PED、CUTR、ATEX
控制类型
开/关、节流、定位
工作温度
标准温度
电源
气动
过程控制
开/关、节流、定位
阀门类型
角阀、直通阀
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 可产生高达 5.3 kN (1,200 lbf) 的推力,具体取决于构造。
  • 根据尺寸,可提供高达 105 mm(4 1/8 英寸)的行程。
  • 执行机构底座有四个螺孔,可以安装托架或板。
  • 弹簧选择范围广,几乎适用于任何控制应用。
  • 坚固的阀杆和壳体提供稳定性和耐腐蚀保护。
  • 提供顶部安装手轮,用于手动超控。