无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-2052

Fisher™ 2052 弹簧和阀膜旋转阀执行机构

产品描述

Fisher 2052 高度多样的功能和紧凑执行机构设计,可对节流或开/关应用提供协助。 即使在空间受限情况下,也同样可安装于任何阀门上。

致动方式
弹簧回程、直角回转、旋转
认证
符合 PED、CUTR、ATEX、SIL
控制类型
开/关、节流
动力源
气动
阀门类型
球阀、蝶阀、偏心栓塞阀、三通偏移阀
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 紧凑的设计降低了阀门/执行机构封装尺寸,提高了安装的通用性,适用于撬装和小型制炼厂。
  • 通过非接触磁体阵列允许无连杆反馈。
  • 将连杆夹持到花键阀轴上,与单枢轴连杆机构连接,从而减少执行机构和阀门之间的空转。
  • 新的嵌套式弹簧设计无需弹簧设定范围。
  • 执行机构现在可以直接安装到非花键轴上,这样就能安装在更多阀门上。
  • 无须拆除制动机构或添加额外部件,就可在任一方向调节或更改行程 30 度。
  • 故障安全机构中的所有部件(钢、铸铁和球墨铸铁)均可确保执行机构在发生火灾时保持安全完整性。
  • 执行机构/阀门组件的作用方式可从下推打开转换为下推关断,反之亦然,无需额外部件。