无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-easy-Drive

Fisher™ easy-Drive™ 200L 电动执行器

产品描述

使用 Fisher easy-Drive 执行器,无论应用条件如何,您的控制阀都能够发挥预期的性能,大可让您高枕无忧。这种设计基于广泛的现场测试和应用设计专业技术。

easy-Drive 产品选项:

  • 线性
    • Fisher easy-Drive 200L(独立)
    • 带 easy-Drive 电动执行器的 Fisher D3 控制阀
    • 带 easy-Drive 电动执行器的 Fisher D4 控制阀
  • 旋转
    • Fisher easy-Drive 200R(独立)
  • 附件
    • RPU-100(超级电容器备用)

动作方式
线性,电动
分区
1 级、1 区/1 区
认证
CSA、ATEX、IECEx
控制类型
开/关、定位
工作温度
标准温度
动力源
电动
过程控制
开/关、定位
适用阀门
球型阀
其他组态
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

特点

  • 无论应用工况怎样,都能稳定操作。
  • 远程监控可减少现场跳闸次数。
  • 产品实现大气零排放。
  • 低功耗需求。
  • 设置和操作简单。
  • 可通过 Modbus 协议提供诊断。

文档与图纸