无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-controlInc-network-control

ControlInc 网络控制

产品描述

能够控制多达 250 个阀门执行机构,提供内置冗余安全性以实现不间断运行。

特点

  • 通用的阀门执行机构控制功能可经过预组态,从 LCD 面板或主机监控和控制阀门
  • 支持 Modbus 网络端口,以便与 DCS SCADA 或 PLC 联网实现整体工厂控制
  • 支持 Controlinc 网络,包括每个主设备可有多达 250 个阀门执行机构的环形拓扑
  • 封装在紧凑的 316 不锈钢外壳中,通过密封后安装孔或安装支架实现 NEMA/EEMAC 4X 型 IEC IP66 墙壁安装
  • 将多个 M250 主设备与主机联网以使数千执行机构以及数万辅助离散和模拟 I/O 点实现自动化
  • 主设备支持对网络上的所有执行机构进行例外报告 (RBE),显著提高了响应速度
产品类型
附件
认证
本产品仅适用于关于限制在电气和电子设备中使用某些有害物质的指令 2011/65/EU (RoHS 2) 豁免的大型固定装置。
控制类型
开/关
阀门类型
球阀、蝶阀、塞阀、三偏心阀

文档与图纸