无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Bettis-XTE3000

Bettis XTE3000 电动执行机构

产品描述

XTE3000 是 Bettis 执行机构系列中的一款智能型多回转电动执行机构。XTE3000 设计用于满足油气、电力和过程行业极具挑战性的阀门自动化要求,符合广泛的国际标准,是满足工厂安全性和可靠性要求的理想解决方案。
通过 DCMlink 软件配置和诊断 XTE3000:单击此处

特点

  • 非侵入式,带有用户友好的按钮面板进行操作、配置和诊断
  • 维护数据包括内部数据记录器的完整记录、运行数据、报警信息、阀门扭矩曲线,以及阀门与系统的性能和运行状况等重要信息。
  • 可配置的数据记录器功能,方便维护和诊断程序
  • 具有多语言选项的自定义数字和图形显示屏
  • 高清绝对编码器,即使在主电源和备用电源断电时也能读取阀门位置
  • 非接触式数字电机速度传感器
  • 防水防爆 PDA,可远程控制和设置
  • DCMlink 连接,用于监测、诊断和设置。Bettis XTE3000 Modbus 卡与艾默生标准配置工具完全兼容,允许通过相同的接口在现场操作执行机构
  • Bluetooth® 无线连接
  • 各类高级开放式总线通讯协议:
    • Modbus®
    • HART®
    • PROFIBUS DPV0、DPV1 以及冗余 DPV2
    • FOUNDATION 现场总线
    • LonWorks®
电源
电动
产品类型
多回转型电动执行机构
驱动方式
电动
认证
IECEx、FM(美国)、FM-c(加拿大)、NEPSI*(中国)、CU-TR*(CIS)、INMETRO*(巴西)、CCOE*(印度)、KOSHA*(韩国)
控制类型
开关、调节、ESD (紧急关断)
阀门类型
闸阀、截止阀、蝶阀、球阀、旋塞阀或直行程阀门
扭矩/推力
30Nm(22lb.ft)至 1,440Nm(1062lb.ft),多回转型
330Nm 至 63,000Nm(46,466lb.ft),直行程型
可将范围上限抬高到 1,000,000Nm(737,562lb.ft)

文档与图纸