无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Bettis-P-SCE300

Bettis SCE300 电动执行机构

产品描述

SCE300 型是 Bettis 执行机构系列中的一款智能直角回转电动执行机构。这款一体式执行机构小巧轻便,将更大、更重执行机构的所有功能融入简洁创新的设计中。即使在大型复杂工厂中,也可以部署 SCE300 来维持对低扭矩直角回转阀门和阻尼阀的有效控制。

特点

  • 单独的端子外壳与电子元件和电机室隔离;现场安装时只有接线端子露出
  • 标准的可调整扭矩开关,可调节 50% 到 100% 额定扭矩输出(三个级别:50% - 75% - 100%)
  • 手动超控始终启用
  • 带环氧粉末涂层的阳极氧化铝,保护单元不受恶劣环境的腐蚀影响
  • 可视的机械位置指示器实现精确的阀门位置视觉参照
  • 可直接安装或随时适配于其他直角回转阀门
  • 终身润滑的自锁定轮系无需电动机制动器;行星齿轮传动确保操作可靠平稳
  • 机械行程限位旨在手轮或电动机操作时防止超程
  • 过温电动机恒温器
  • 整体速度控制,可在开启和关闭方向上单独调节
  • 锁存型输出触点,用于完全打开/完全关闭远程指示。可提供用于监控器和指示灯/局部选择器指示的输出触点
  • 可选模块增加更多功能和智能:
    • OM1 – 调制输入/输出模块
    • OM3 – 本地界面模块
    • OM9 – PROFIBUS DP V0/V1 总线通讯
    • OM11 – DeviceNet 总线通讯
    • OM13 – 3 线模块
电源
电气
产品类型
直角回转电动执行机构
致动
电气
认证
IECEx、FM(美国)、CSA(加拿大)、NEPSI(中国)、CU-TR(CI)、INMETRO(巴西)、CCOE(印度)、KOSHA(韩国)、NEMA、IP
控制类型
开/关,调制
阀门类型
蝶阀、球阀、旋塞阀或阻尼阀
扭矩/推力
35Nm (26lb.ft) 到 2,000Nm (1,475lb.ft)。

文档与图纸