无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Bettis-M2CP

Bettis M2CP 电动阀门执行机构

产品描述

易于维护且坚固可靠的电动执行机构,适合各类直角回转和多回转应用。
通过 DCMlink 软件组态和诊断 M2CP 320B:单击此处

特点

  • 适合众多直角回转和多回转应用——各种框架尺寸、额定马力和输出速度
  • 维护简便——M2CP 控制包只需使用标准螺丝刀即可拆卸、组装、分解和更换
  • 电机选项包括大多数电压的单相和三相交流电以及直流电
  • 符合美国 DOD 海军标准 DOD-V-24657(SH) 高冲击标准和(MIL-STD-167-1、MIL-STD-901D)船上设备机械震动标准
  • 动力换档离合器即使在阀座气密密封时也只需要很小的力便可操作 | 离合器手柄可以挂锁在手动或电动位置以防止未经授权使用 | 手轮轴由轴承支撑,两段花键联接,无需钥匙
  • 电机使用最小数量的安装配置,提升了可互换性 | 电机和正齿轮构成一个模块化单元,安装仅使用了八个可用紧固件 | 多种电机缩减正齿轮选择,满足不同速度和扭矩输出组合要求
  • 热过载保护 | 热触点感应绕组温度,在造成损害前切断控制电路 | 标准电机,在紧急关机安装情况下,可禁用热过载保护
  • 包括用于紧急情况的辅助离合器把手 | 离合器在蜗杆和蜗轮传动系的低扭矩侧操作,操作时所需的力极小 | 阀门、闸阀或阻尼器绝不会与自锁蜗轮断开
  • 整合了热处理合金钢蜗杆以及铸造青铜蜗轮驱动套管,由锥形滚珠轴承提供支撑以提高推力负荷支撑
电源
电气
产品类型
电动执行机构
致动
电气
认证
FM、CSA、ATEX、IECEx、TRCU、InMetro、RMRS、ABS、UL
控制类型
开/关、定位、节流、调制
阀门类型
闸阀、球形阀、球阀、蝶阀、旋塞阀、三偏心阀、止回阀、截止止回阀、直角型单向阀、水闸阀、堰门阀、多回转阻尼驱动器
扭矩/推力
多回转扭矩:最高 21,693 Nm (16,000 ft lbs)直角回转扭矩:最高 370,000 Nm (273,000 ft lbs)线性力最高 2,224 KN (500,000 lbs)型号

文档与图纸