无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-V625

ASCO™ V625 系列微型电磁阀

产品描述

ASCO 微型电磁阀设计用于控制各类非腐蚀性液体和气态流体。这些阀门提供 2/2 或 3/2 常关、常开或通用版本,还提供比例控制和闩锁版本。

阀体材质
POM
阀门驱动
电磁 - 直接作用
功能
两通 - 2/2 常闭
最大允许压力 (PS)
8 巴
流体温度
-10°C +90°C
最大粘度
3°E(~22 cStokes 或 mm2/s)
密封
EPDM

特点

  • 阀组带 2 个微型执行机构 2/2NC (A-P) 和一个总隔离微型执行机构2/2NC (W);全部直接作用。
  • 紧凑和多功能型号,用于牙科设备;配备 3 个流量调压器
  • 模块化系统允许单独使用或组合使用(最多 4 阀阀组)
  • 阀组随附 3 个密封 O 形圈和连接销
  • 单独提供端部组套件(进料和端侧)
  • 适合阻断流体和气态流体

文档与图纸