无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-Tubing

ASCO™ 塑料气动管材

产品描述

ASCO Numatics 提供多种适用于气动系统应用的聚氨酯、聚乙烯和尼龙管材。这些管材的外径介于 4mm 到 12mm(5/32in 到 1/2in)之间。有多种颜色可选。

工作环境
室内;室外

特点

  • Numatrol® 系列聚氨酯管材:这种尤其柔韧的管材可通过不到 1 英寸的突转弯头轻松连接到卡套接头
  • 低密度聚乙烯管材:这种轻便、柔韧的管材具有优异的介电特性,可轻松进行加热密封,而且不透气、不渗水
  • 尼龙 11 管材:这种柔性尼龙管材适用于气体和润滑管线,以及用于化学品和溶剂的仪表和过程管线。
  • 焊接式防溅管材:这种挠性管材具有优异的弯曲半径。它不会由于扭结而损坏,并具有广泛的抗化学性

文档与图纸