无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-SV311

ASCO™ SV311 系列燃气切断阀

产品描述

ASCO SV311 系列是可靠性极高的气体安全关断阀,用于控制发电机、加热设备和炉灶中的商业和工业燃气燃烧器。这款阀门为两通常闭结构,可利用弹性软阀座直接提升,实现严密关断。

阀门致动
电磁
阀体材质
介质
天然气
管道/端口尺寸
1/4 "; 3/8 "; 1/8 "
端口类型
NPTF
功能
两通 - 2/2 常闭
电压
24 AC、110 AC、120 AC、220 AC、230 AC
最大差压/最大工作压力
150-500 PSIG
工作环境
室内、室外
标准/法规
CSA、FM、1 型、2 型、3 型、3S 型、4 型、4X 型、UL

特点

  • 有 1/8 英寸至 3/8 英寸的尺寸可选
  • 附带 1/8" NPT 下游管道和用于执行常规测试的阀塞
  • 开启和关闭时间低于 1 秒
  • 适用于高达 175°F 的环境温度
  • 可安装在任意位置

文档与图纸