无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-VCEFCMX8340G00124047AC120/60,110/50D

ASCO™ VCEFCMX8340G00124047AC120/60,110/50D

产品描述

ASCO 340 系列电磁阀设计用于气缸驱动控制最多可以将八个单阀和双阀以任意形式组合成阀组。该电磁阀用于分析诊断设备、除尘系统、加热设备、精炼应用。

Coil Class
FB
Frequency
50/60 Hz
Function
4 way - 4/2
Pipe/Port Size
1/4"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
110 AC, 120 AC
Wattage
17.1 W
电压
24 AC、110 AC、120 AC、440 AC、6 DC、12 DC、24 DC、48 DC、120 DC、240 AC
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
标准/法规
CSA、1 型、2 型、3 型、3S 型、4 型、4X 型、UL
标准/法规
CSA、1 型、2 型、3 型、3S 型、4 型、4X 型、6 型、6P 型、7 型、9 型、UL

特点

  • 可以工厂组装或使用随带的可拆卸夹钳现场组装
  • 组装结构在各端头和独立气缸都配有有通用进气和排气连接组件
  • 铝质阀体和不锈钢内部组件,保证较长的使用寿命
  • 环境温度范围:AC: 32° F 至 125°F(0° C 至 52° C)DC:32° F 至 77° F(0° C 至 25° C)

文档与图纸