无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-SC8221G003HWAC120/60,110/50

ASCO™ SC8221G003HWAC120/60,110/50

产品描述

ASCO 221 系列采用独特的缓闭设计,能够在商业应用中实现更高流量和产能。它可以同时满足热水和冷水工况需求,因此减少了库存,并且能够快速、轻松地进行维护。221 系列能可放心地用于洗衣、塑模、灭菌器和高压釜的高温和低温应用。

Coil Class
FT
Frequency
50/60 Hz
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
1/2"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
110 AC, 120 AC
Wattage
6.1 W
最大差压/最大工作压力
真空至 10.3 Bar;真空至 150 PSIG;150-500 PSIG;10.3-34.5 Bar
工作环境
腐蚀性;危险;室内;室外
标准/法规
I 类 1 分类;I 类 2 分类;II 类 1 分类;II 类 2 分类;CSA;1 型;2 型;3 型;3R 型;3S 型;4 型;4X 型;6 型;6P 型;7 型;9 型;UL
流量
2.0 Cv 至 6.0 Cv;6.0 Cv 至 14.0 Cv;14.0 Cv 以上

特点

  • 特别设计的缓冲器能够降低阀板闭合速度,可防止水锤导致系统损坏。
  • 降低了水锤现象造成的压力峰值,在大多数水系统中都无需使用抑制器或其他控制装置
  • 在 100°C (210°F) 时,可用于差压高达 10 Bar (150 psi) 的热水应用
  • 可提供先导式常开或常闭型号,以及最大 2 1/2 英寸的全套管道尺寸。
  • 可提供多种标准 AC 和 DC 电压

文档与图纸