无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-8553G322MODC24/DCD

ASCO™ 8553G322MODC24/DCD

产品描述

The ASCO Series 553 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves ’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. The 551 Series comes in anodized aluminum, brass, and stainless steel bodies with ½-inch NPT and BSP connections. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

Function
5/2 Solenoid Air Operated Return
Coil Class
F
Pipe/Port Size
1/2"
Pressure Port/Fitting
NPT
Product Type
Solenoid Valve
Voltage
24 DC
Wattage
1.4 W
电压
24 AC、110 AC、120 AC、220 AC、480 AC、6 DC、12 DC、24 DC、120 DC、240 DC | 50、60
最大差压/最大工作压力
真空至 150PSIG
工作环境
腐蚀性、危险、室内、室外
标准/法规
ATEX 1-21 区、ATEX 2-22 区、I 类 1 分类、II 类 1 分类、IP65、SIL、1 类、2 类、3 类、3S 类、4 类、4X 类、6 类、6P 类、7 类、9 类、UL

特点

  • 有两种型号可供选择,根据 VDI/VDE 3845 直接安装到带 NAMUR 接口的执行器上,或通过螺纹安装在管路上
  • 阀体材料为铝、黄铜或 316L 不锈钢
  • 排气口中,可安装管道,可更好地抵御恶劣环境。
  • DIN、防水、防爆的电磁阀适用于任务关键区域和危险区域
  • 低功耗结构非常适合远程和替代电源位置
  • 通向执行器弹簧侧的一体式呼吸块排气口用于排气,防止腐蚀
  • 可提供安装在任何位置的单电磁管和双电管结构
  • 兼容 SIL 3 以下的功能安全回路
  • NAMUR 的所有端口都位于同一侧,以获得更好的防水和防尘性能
  • 所有防爆电磁管均可用:Ex d、Ex mb、Ex ia/Ib、Ex emb、NEMA

文档与图纸