无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-8344G070DC220/DCD

ASCO™ 8344G070DC220/DCD

产品描述

ASCO 344 系列电磁阀具有活塞式操作的的提升结构设计,为多种应用提供高流量。其坚固耐用结构可用于空气或水介质。344 系列适用于分析和诊断仪表、生物燃料、加热设备、生命科学生产和精炼。

Coil Class
FT
Function
4 Way - 4/2
Pipe/Port Size
1/4"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
220 DC
Wattage
11.6 W
流量
0.05 - 0.1 Cv、0.1 Cv 至 0.5 Cv、0.5 Cv 至 1.0 Cv、1.0 Cv 至 2.0 Cv、2.0 至 6.0 Kv、0.43 至 0.86 Kv、0.86 至 1.73 Kv、1.73 至 5.19 Kv
电压
100 至 240 AC/DC 电压范围、12 至 24 DC 电压范围、125 DC 电池充电、110 AC、12 DC、120 AC、120 DC、24 AC、24 DC、24 至 120 AC/DC 电压范围、250 DC 电池充电 | 50/60
工作环境
危险、室内、室外
标准/法规
ATEX 0-20 区、I 类 1 分类、I 类 2 分类、CSA、FM、IEC Ex 0-20 区、SIL、1 类、2 类、3 类、3S 类、4 类、4X 类、6 类、6P 类、7 类、9 类、UL

特点

  • 单线圈或双线圈结构,拥有多种尺寸和流速
  • 双线圈结构可通过瞬时信号切换阀芯,即使在断电后也能保持位置
  • 由于具有安装灵活性,可安装在任何位置
  • 提供低功耗、本质安全、宽电压和长寿命型号

文档与图纸