无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-8316G064DC110/DCD

ASCO™ 8316G064DC110/DCD

产品描述

ASCO 316 系列是一种高流量的通用型电磁阀,可用于大型阀门执行器的先导控制,并可以实现快速关闭大型控制阀。带先导膜片的提升阀设计适合压缩空气、惰性气体和液体的介质。它的弹性底座保证了阀门关位的密闭性

Coil Class
FT
Function
3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
1/2"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
110 DC
Wattage
10.6 W
流量系数
2.0 Cv 至 6.0 Cv;6.0 Cv 至 14.0 Cv
电压
100 至 240 AC/DC 电压范围;12 至 24 DC 电压范围;125 DC 电池充电;110 AC;12 DC;120 AC;120 DC;24 AC;24 DC;24 至 120 AC/DC 电压范围;250 DC 电池充电;240 - 50;50/60;60
工作环境
危险;室内;室外
标准/法规
ATEX 区域 0-20;I 类 1 分类;I 类 2 分类;CSA;IEC Ex 区域 0-20;SIL;1 类;2 类;3 类;3S 类;4 类;4X 类;6 类;6P 类;7 类;9 类;UL

特点

  • 低功耗版本的电磁头为一体式注模结构,由一个高效导磁的线圈套筒和特殊的低功率线圈组成。运行环境温度,最高温度为 175° F (80° C)。旨在用于工厂自动化以兼容PLC控制
  • 用于常规工况的黄铜阀体和用于腐蚀性环境的不锈钢阀体都具有0压启动版本
  • 本质安全型号仅设计安装使用于本安工况或带安全栅的NIFW 区域内
  • 该系列可提供完整的带全球认证的电磁头选项

文档与图纸