无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-8314H031DC110/DCD

ASCO™ 8314H031DC110/DCD

产品描述

ASCO 314 系列是一种直动式、通用型电磁阀,可用于小型控制阀及其执行机构的先导流量控制。该阀体内部只有一组弹簧和两组活动部件,非常适合做为基础型两位三通电磁阀进行先导控制。它适用于分析和诊断设备、汽车、装瓶系统、除尘系统和生命科学应用。

Coil Class
FT
Function
3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
1/8"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
110 DC
Wattage
11.6 W
流量系数
0.5 Cv 至 1.0 Cv
电压
100 至 240 AC/DC 电压范围;110 AC;115 AC;12 DC;12 至 24 DC 电压范围;120 AC;120 DC;125 DC 电池充电;220 AC;24 AC;24 DC;24 至 120 AC/DC 电压范围;240 AC - 50;50/60;60
工作环境
危险;室内;室外
标准/法规
I 类 1 分类;I 类 2 分类;CSA;1 类;2 类;3 类;3S 类;4 类;4X 类;6 类;6P 类;7 类;9 类;UL

特点

  • 耐用的黄铜和不锈钢结构,因此使用寿命长
  • 0压运行
  • 可用于低容量液体分流
  • 还具有低功耗、本质安全和宽电压范围结构
  • 该系列可提供全球认证的防爆电磁头

文档与图纸