无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-8290A024

ASCO™ 8290A024

产品描述

PRESSURE OPERATED VALVE-290- REV A-BRONZE BODY-NC 2/2-ND50-2-ACT63- PILOT.1/8 NPT-FLUID ENTRY UNDER THE DISC- SEALING PTFE- NP16- PRESSURE 58-145 PSI

阀门致动
电动、气动 - 空气先导
阀体材质
黄铜、不锈钢
介质
腐蚀性液体/气体、空气、惰性气体、燃油、热水、轻油、氧气、蒸汽、水
管道/端口尺寸
1/2 ";3/8 ";3/4 ";1 ";1 1/4 ";1 1/2 ";2 ";2 1/2 "
端口类型
NPTF
功能
两通 - 2/2 常闭、两通 - 2/2 常开
流量系数
2.0 Cv 至 6.0 Cv、6.0 Cv 至 14.0 Cv、14.0 Cv 以上
工作环境
室内、室外
标准/法规
RoHS、4 类、4X 类

特点

  • 在处理腐蚀性液体(如蒸汽、热水、溶剂和轻质浆料)方面具有久经考验的耐久性
  • 可选功能包括位置指示和比例控制
  • 坚固耐用的防水执行机构,由硬质纤维复合材料制成,并受双 O 形环密封件的保护
  • 弹簧支承的阀杆密封:FKM 氟橡胶刮水器使有害砂砾远离阀杆区域,从而实现超乎寻常的耐久性
  • 两个尺寸过大的轴承引导阀杆平滑移动,实现最大可靠性
  • 防水锤设计:流体通过阀瓣下方,导致关闭速度变慢
  • 一些型号符合针对食品和饮料应用的 FDA CFR21 的规定

文档与图纸