无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-8264G009DC12/DCD

ASCO™ 8264G009DC12/DCD

产品描述

ASCO 264-S 系列是用于控制液态 CO2 流体的直动式或先导式电磁阀。这些阀门是分析和诊断仪器中低温应用的理想选择。

Coil Class
FB
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
1/8"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
12 DC
Wattage
18.6 W
电压
208 AC;220 AC;230 AC;24 AC;24 DC;240 AC;240 DC;110 AC;115 AC;12 DC;120 AC;120 DC;125 DC 电池充电;440 AC;48 DC;480 AC;6 DC - 50;60
最大差压/最大工作压力
150-500 PSIG;超过 500 PSIG
工作环境
室内;室外
标准/法规
I 类 1 分类;CSA;1 类;2 类;3 类;3R 类;3S 类;4 类;4X 类;6 类;6P 类;7 类;9 类;

特点

  • 提供的四孔支架,适用于重新安装或直接安装到制冷组件
  • -75° F 至 120° F 的流体温度范围。
  • 环境温度范围:交流:-40° F 至 125° F - 直流:-40° F 至 104° F

文档与图纸