无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-8220G409DC24/DCD

ASCO™ 8220G409DC24/DCD

产品描述

ASCO 220 系列蒸汽和热水阀门的流量最多可比竞争产品高 60%。这意味着 ASCO 3/4 英寸阀门的流量就等于竞争对手 1 英寸阀门的流量。220 系列的浮动式 PTFE 膜片可提供完全密封和更高的耐用性 - 使用寿命最长可达到其他阀门的四倍。它的螺纹阀盖可轻松拆卸,便于快速检查和维修,因此缩短了停机时间,降低了维护成本。

Coil Class
HF
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
3/5"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
24 DC
Wattage
15.6 W
流量
2.0 Cv 至 6.0 Cv、6.0 Cv 至 14.0 Cv、14.0 Cv 以上
电压
110 AC、12 DC、120 AC、120 DC、208 AC、220 AC、24 DC、24 AC、240 AC、48 DC、480 AC - 50、50/60、60
工作环境
危险、室内、室外、冲洗
标准/法规
CSA、1 型、2 型、3 型、3S 型、4 型、4X 型、6 型、6P 型、7 型、9 型、UL

特点

  • 更长的生命周期:在热水和 50 psi 的蒸汽中经过 100 万次循环测试;在 125 psi 的蒸汽中经过 500,000 次循环测试
  • 低功耗运行:操作器更小,降低了在 5 psi 差压应用中的能耗
  • 直流结构采用静音设计,在热水和 50 psi 蒸汽中以 0 psi 差压运行
  • 减少库存:同一阀门既可以用于蒸汽应用,也可以用于热水应用
  • 可通过 ASCO Express 实现多种结构的快速交货

文档与图纸