无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-8214G251AC220/50D

ASCO™ 8214G251AC220/50D

产品描述

ASCO 214 系列燃气切断阀专为商业和工业气体燃烧器中的燃气开关控制而设计。这些阀门采用独特的双密封设计,配备超程结构,为点火或主要气体管线上的密封切断操作提供冗余密封。双电磁阀燃气系统占地面积极小,适用于空间狭窄的应用。这些阀门最适合燃气锅炉、熔炉、谷物干燥器、窑炉、燃气发电机和商业厨房/烹饪设备。

Coil Class
FB
Frequency
50 Hz
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
1"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
220 AC
Wattage
20.1 W
电压
110 AC;115 AC;12 DC;120 AC;120 DC;208 AC;220 AC;230 AC;24 AC;24 DC;240 AC;240 DC;440 AC;48 DC;480 AC;6 DC | 50/60
最大差压/最大工作压力
危险;室内;室外
工作环境
危险、室内、室外

特点

  • 这款阀门具有低压降和极高的流通能力,非常适合低压气体供应应用和位置
  • 可提供开启和关闭位置视觉指示,符合 NFPA 和 FM 的视觉指示要求
  • 闭合检验开关符合监管机构/法规的阀门关闭位置电气互锁要求
  • 带堵头的 1/8 英寸 NPT 管壁孔便于执行常规测试
  • 适用温度范围广(-40?F 至 140?F),是寒冷和高温环境的理想选择
  • 可选的 NPT 螺纹法兰适配器可直接与管道相连,简化了安装和维护
  • 可以为油漆/表面处理应用提供无硅结构
  • ASCO 产品同日送达或 5 日送达计划中包含了大多数结构,以保持生产线顺畅运行

文档与图纸