无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-7082A100L1100F3

ASCO™ 7082A100L1100F3

产品描述

ASCO 082 系列是一组微型电磁阀,用于分析和医疗系统的中性或强腐蚀性流体。该阀结构材料高度耐腐蚀,功耗较低,贴面安装设计灵活方便,是分选控制腐蚀性或敏感试剂和样品的理想选择。082 系列典型应用包括水质分析仪、体外诊断设备和 DNA 测序

Coil Class
F
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
1/4"
Pressure Port/Fitting
UNF
Voltage
12 DC
Wattage
2.5 W
功率
2.5W
标准电压
12 VDC、24 VDC
工作压力
0 至 2 bar(0 至 29 psi)
占空比
100%

特点

  • 惰性结构材料 PVDF 和 FKM 或 FFKM 密封件可以应对腐蚀性试剂
  • 良好的自排水能力和小体积内腔,最大限度减少交叉污染
  • 低功耗,有助于减少热量传输到热敏感的试剂和样品
  • 简易阀组定制,节省分析设备空间
  • 符合所有相关的 CE 指令和 RoHS 标准
  • 典型应用包括:
    • 水质分析仪
    • 临床诊断设备
    • DNA 测序

文档与图纸