无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-342A8004

ASCO™ 342A8004

产品描述

ASCO 342A 系列不锈钢过滤器减压阀设计用于满足恶劣过程环境的需求。该系列为执行机构提供可精确调压的高流量压缩空气,并确保介质清洁干燥,避免下游设备受污染。

Pipe/Port Size
1/2"
Pressure Port/Fitting
G
介质
压缩空气、酸性气体
管道/接口大小
1/4 ";1/2 ";3/4 ";1 "
泄压口尺寸
1/8" NPT、M5
最大流量
49 至 335 SCFM(1400 至 9500 l/m)
可调压力范围
7 至 145 psi(0.5 至 10 bar)
过滤精度
5μm、25μm、40μm
工作温度
-40°F 至 194°F(-40°C 至 90°C),选配件为 -76°F (-60°C)
工作环境
室内、室外

特点

  • 高强度不锈钢内外部件在腐蚀性环境中保证长使用寿命
  • 增强型压塑膜片,相比之下流径更优化,流速更出色
  • 认证齐全,包括:可用于酸性气体应用的 NACE 认证,防护等级: IP65,ATEX (94/9/EC):非电气组件,以及 IEC 61508 功能安全 SIL 认证
  • 精准调节
  • 前后压力表安装接口,安装灵活
  • 可选自动排水,自动排出冷凝水
  • 可选快速泄压附件防止压力积存导致执行机构无法复位
  • 激光蚀刻铭牌不褪色不磨损

文档与图纸