无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-Silencers

ASCO™ 气动排气消音器

产品描述

ASCO Numatics 为气动运动控制系统提供了多种高质量的排气消音器。其中包括重负载和速度控制消音器、通风消音器和入口过滤器滤网。这些消音器适用于汽车、轮胎制造、冲压车间和金属冲压以及灌装应用。

标准/法规
1/8、1/4、1/2、3/8、3/4、1、1 1/4、1 1/2、2

特点

  • Numatics M 系列消音器由重型耐腐蚀金属制成,可在 360° 范围内轻柔排放气体
  • Numatics SSM 系列不锈钢消音器对大气腐蚀、消毒液、有机化学品和多数无机化学品具有极强的耐受力
  • 结构紧凑的 Numatics P 系列消音器是有限空间的理想选择,可以对空气阀排放噪音、进气过滤、油雾排放聚结或者压力或真空均衡进行消音
  • Numatics E 系列消音器将牢固的尼龙螺纹与聚乙烯主体相结合,为更重的金属消音器提供了一种轻便的替代方案,同时可将噪音降至 OSHA 认证水平
  • Numatics 青铜速度控制消音器可对气流进行无极流量条件。具有线性调节功能,可降低气缸速度
  • Numatics 聚乙烯速度控制消音器可以在达到流量范围的下限时进行微调,然后在流量提高到最大值时进行粗调
  • Numatics 呼吸孔消音器虽然能够降低噪音,但更适合防止污染物进入阀门排气端口或单动气缸端口
  • Numatics C 系列适用于空气、油或水,其入口过滤器滤网小巧轻便,是使用点应用的理想选择

文档与图纸