无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-R

Numatics™ R 系列旋转执行机构

产品描述

Numatics R 系列是一组重型齿条和小齿轮式旋转执行机构,设计用于在最刻板的应用中获得出色性能。这种执行机构具有高扭矩-尺寸比,并能准确地定位。

缸径
1 1/2"、2"、2 1/2"、3 1/4"
工作环境
腐蚀性、危险、室内、室外、冲洗

特点

  • 感应硬化的高强度合金钢齿条和小齿轮的设计具有平衡的几何外形,可获得最大的齿轮使用寿命
  • 预润滑的密封球轴承可防止污染,其尺寸能够承受高负载,并保持平稳的免维护运行
  • 1/4-28 螺孔便于将来安装可选黄油嘴
  • 硬涂层阳极氧化管体的硬度极高 (60 RC),具有优异的耐磨和防腐蚀性,且摩擦系数很低
  • 硬铝合金活塞上的标准磁体凹槽可轻松实现现场转换以进行位置感应
  • 自润滑羧化丁腈橡胶密封件以及 PTFE 化合物可确保持久、流畅地运行

文档与图纸