无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-VCEFCM8040G022AC240/60,220/50D

ASCO™ VCEFCM8040G022AC240/60,220/50D

产品描述

ASCO 040 系列为可靠性高的气体安全关断阀门,用于发电机、加热设备以及炉灶中商用和工业用燃气烧嘴的先导或总控。阀门设计为两通常闭式操作,提供 1/8 英寸 NPT 上游和下游分接管,配备堵头用于常规检查。

Coil Class
FT
Frequency
50/60 Hz
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
1/2"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
220 AC, 240 AC
Wattage
10.1 W
电压
110 AC;115 AC;12 DC;120 AC;120 DC;208 AC;220 AC;230 AC;24 AC;24 DC;240 AC;240 DC;440 AC;48 DC;480 AC;6 DC - 50;60
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
室内;室外
标准/法规
I 类 1 分类;I 类 2 分类;II 类 1 分类;II 类 2 分类;CSA;1 型;2 型;3 型;3R 型;3S 型;4 型;4X 型;6 型;6P 型;7 型;9 型;UL

特点

  • 用于燃烧系统的导阀提供 1/8 英寸、1/4 英寸、1/2 英寸和 1 英寸尺寸
  • 管径最大 1.25 英寸,用于主要燃气管线关断
  • 可安装在任意位置

文档与图纸