无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-P150Q

ASCO™ DPT P150Q 微粒排放连续监测器

产品描述

ASCO DPT 系列 P150Q 型是一项优质的在线微粒连续监测解决方案,适用于除尘器和过滤系统,具有实时可见性和精确控制力的特点。它能够检测到气流中 1,000 mg/m3 以内的微粒,提供 0-15 mg/m3 的合规测量数据,并且能够迅速识别问题,有助于优化决策和维护计划。

通讯
Modbus TCP/IP,SPDT 继电器
微粒传感器数量
1
区域分级
通用、防水、尘密、耐腐蚀

特点

  • TUV QAL1 和英国 MCERTS 认证。
  • 符合 EN14181、EN13284-2、EN 15267-3 以及 USEPA MACT 标准的要求。
  • 仅认证的范围为 0-15 mg/m3,测量范围 0-1,000 mg/m3。
  • 传感器连续运行安全检查。
  • 利用独特的感应技术改善操作。
  • 自动零点和量程检查。
  • 配合 P152F/G/H 粉尘传感器使用。可直接测量 pAmps,无需等动力标定而直接用作定性监测器。

文档与图纸