无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-L182

ASCO™ L182 系列通用电磁阀

产品描述

ASCO L182 系列通用阀设计用于控制水、空气、惰性气体、蒸汽和非腐蚀性流体。这些阀门可广泛用于各种工业应用。这些阀门有 2/2 或 3/2 常闭、常开或通用型,以及带比例控制和带闩锁型。

产品

Search
第1-1条产品搜索结果(共1条)
:
ASCO™ L182B01-ZB12A G1/2X13,5 V24/50-60HZ
执行器
电磁 - 先导式
认证
CE
IP67
cRUus
线圈绝缘等级
F
流量 (Cv)
4
供应情况
10 天
执行器
认证
线圈绝缘等级
流量 (Cv)
供应情况
电磁 - 先导式
CE
IP67
cRUus
F
4
10 天
QuickShip
阀体材质
黄铜;不锈钢
阀门驱动方式
电磁 — 先导式
功能
两通 — 2/2 常闭
管道/端孔大小
3/8";1/2";3/4";1"
端孔类型
G ISO228/1-G BSPP
最大允许压力 (PS)
20bar
流体温度
-10°C +90°C (NBR);0°C +130°C (FPM);-10°C +140°C (EPDM)
最大粘度
5°E(~37 cSt 或 mm2/s)
密封
NBR;FPM;EPDM

特点

  • 隔膜阀,先导式,全通径。
  • 适用于切断液态和气态流体

文档与图纸